Интерфейс между человеком и техникой
GX Configurator DP поддерживает параметрирование всех модулей Profibus/DP модульных контроллеров Mitsubishi. Кроме того, имеются возможности привязки к преобразователям частоты Mitsubishi, графическим панелям оператора серии MAC E, а также к децентрализованным модулям ввода/вывода.
Благодаря простому импорту файлов GSD возможно и вовлечение подчиненных модулей третьих поставщиков. Программное обеспечение GX Configurator DP значительно упрощает работу с Profibus/DP. Оно позволяет создавать сеть с помощью графической среды конфигурирования. Для этого достаточно графически добавить уже имеющиеся изображения приборов на шину Profibus/DP, присвоить приборам номера станций и сопоставить адреса программируемого контроллера децентрализованным ведомым устройствам Profibus/DP. Параметрирование ведомых устройств Profibus/DP происходит путем поддержки расширенных пользовательских параметров с помощью файла GSD.
Особенности:
- Легкая наладка наиболее распространенных в Европе сетей
- Поддерживает продукцию Profibus, выпускаемую Mitsubishi, и продукцию других изготовителей
- Не требует знаний в области программирования контроллеров
- Графический интерфейс для легкой наладки
- Легко понятная структура сети
- Дружественное пользователю программное обеспечение для конфигурирования PROFIBUS/DP
- 32-битная версия для MS Windows 95/98 и NT4/2000
- Поддерживает параметрирование всех модулей PROFIBUS/DP
- Расширенные пользовательские параметры с использованием файла GSD
- Простая настройка параметров подчиненных устройств, изготовленных другими поставщиками
- Загрузка всех конфигурационных данных через сеть