Интегрированная среда разработки
iQ Works представляет собой интегрированный программный пакет, состоящий из GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3, FR Configurator2 и используемый для программирования продукции автоматизации Mitsubishi Electric. Интеграция программного обеспечения улучшена посредством Navigator, центральной системы конфигурации, включающей простой в использовании графический интерфейс пользователя с такими дополнительными возможностями по совместному использованию проекта, как системные метки и параметры. К преимуществам этого мощного встроенного программного пакета относится упрощение проектирования систем, значительно сокращающее повторяющиеся задачи и снижающее число ошибок, одновременно уменьшая ССВ.
Navigator – программа управления системой
Графический конфигурационный инструмент системного уровня, который упрощает проектирование системы благодаря визуальному представлению системы. Также в него включены такие возможности по управлению системой, как параметризация всей системы, метки и блочное считывание данных проекта.
GX Works3 – среда разработки контроллеров
GX Works3 – последнее поколение ПО Mitsubishi Electric для программирования и обслуживания, специально предназначенное для систем управления серии MELSEC iQ-R. Оно включает множество новых возможностей, таких как графическое конфигурирование системы, встроенную настройку средств позиционирования, поддержку многоязычности, что создает интуитивно понятную среду разработки.
GT Works3 – программное обеспечение для разработки экранов
Это ПО для создания экранов графических панелей оператора (GOT) имеет три главных особенности – простоту, графический дизайн и интуитивно понятную работу по созданию графических экранов в несколько этапов.
MT Works2 – среда разработки контроллеров управления движением
Это ПО для проектирования и обслуживания средств позиционирования включает интуитивно понятное графическое программирование с имитатором цифрового осциллографа.
RT ToolBox3 – среда разработки роботов
Это конфигурационное ПО для роботов поддерживает различные этапы: от программирования до ввода в эксплуатацию, оценки и обслуживания. Кроме того, встроенное 3D моделирование робота позволяет улучшить профилактическое обслуживание.
FR Configurator2 – конфигурационное программное обеспечение для преобразователей частоты
Это программное обеспечение упрощает конфигурирование и обслуживание преобразователей частоты переменного тока. На одном экране настройки можно легко зарегистрировать и передать параметры в несколько преобразователей частоты. Кроме того, с того же экрана можно активировать функции ПЛК.