Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Удаленный ввод/вывод – MELSEC ST

MELSEC ST - гибкость благодаря свободному конфигурированию

 Удаленный ввод/вывод – MELSEC ST

MELSEC ST - это особо гибкая, децентрализованная серия устройств ввода/вывода Mitsubishi Electric, основывающаяся на Profibus. "ST" означает " Slicetype Terminal" ("секционированный терминал"), т. е. децентрализованную систему ввода/вывода, состоящую из вставных электронных модулей.

Благодаря модульной конструкции MELSEC ST отличается чрезвычайной гибкостью. Эту систему можно точно сконфигурировать для любого случая применения. Кроме того, технология "горячей замены" (hot swap), позолоченные контакты, кодировка модулей и быстрая шина задней панели обеспечивают самую высокую эксплуатационную надежность и комфорт.

Серия MELSEC ST универсально применима в децентрализованно автоматизированных установках и, являясь не зависящей от изготовителя системой, совместима со всеми главными устройствами, совместимыми с Profibus.

Особенности

  • Новаторская система благодаря модульной конструкции
  • Постоянная проводка
  • Горячая замена модулей
  • Позолоченые контакты для долговременной надежности соединения
  • Не допускающая перепутывания кодировка модулей
TypeHead station
ST1H-BTST1H-PB
ProtocolCC-LinkProfibus/DP
Maximum number of I/O modules per station63
Maximum number of digital I/O per station252
Maximum number of analog devices per station52
Power supply24V DC
Module typePower supplyInput moduleOutput moduleAnalog inputAnalog outputTemperature
Number of variations246222
Characteristicsi) Supply for backplane or
ii) backplane and I/O
2, 4, 16, 32 I/O points2, 16 I/O versions2 channel1 and 2 channel2 channel
24V DC input0.5, 1.0 and 2.0 Amp switching capacityCurrent/VoltageCurrent/VoltageThermocouple, PT100/1000, RTD
Transistor/Relay
Наверх