Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Удаленный ввод/вывод – MELSEC STlite

MELSEC STlite - Оптимизирована под реальные эксплуатационные требования

Удаленный ввод/вывод – MELSEC STlite

Проверенная в очень широком спектре приложений, серия STlite отличается прекрасным уровнем модульности и конструкцией, адаптированной к полевым шинам, поэтому она идеально соответствует требованиям современных распределенных систем полевых шин. Устройства оптимизированы для эффективной связи на уровне процесса, с масштабируемой производительностью и высокой степенью интеграции.

Особенности

  • Область возможного применения фактически неограниченна.
  • Сводит к минимуму издержки на системное и аппаратное обеспечение.
  • Упрощает работу и максимизирует эффективность.

Бескомпромиссно модульная архитектура системы включает поддержку широкого диапазона систем полевых шин. Вы можете устанавливать разные головные станции для различных протоколов, в зависимости от требований задачи.

  • Уровеньмодуль ности: 2, 4 или 8 каналов в одном модуле ввода/вывода
  • Адаптация к полевым шинам: Имеются головные станции для ведущих протоколов полевых шин Profibus DP, CC-Link и Ethernet
  • Безопасностьин вестиций: Конструкция узлов полевых шин позволяет просто переключаться на новые стандарты шин без замены шинных модулей.
  • Четкая маркировка: Групповая идентификация с цветной маркировкой и теги для клемм
  • Универсальность: Опции конфигурации для дискретных/аналоговых входов/выходов и специальных функций с различными напряжениями, мощностью и сигналами на одном узле полевой шины.

Надежность:

  • Аттестации для промышленных и морских приложений автоматизации обеспечивают широкий диапазон вариантов применения – даже в самых суровых средах.
  • Автоматическое контактирование для контактов питания и данных
  • Вставные соединения с шинным штекерным соединителем
  • Пружинные клеммы CAGE CLAMP® для соединения точек ввода/вывода

Модельный ряд

Электронные модулиОписание
Головная станция
STL-PB1Головная станция Profibus DP/V1, 12 Mбод; дискретные и аналоговые сигналы
STL-BT1Головная станция CC-Link, 156 кбод–10 Мбод; дискретные и аналоговые сигналы
STL-ETH1Головная станция Ethernet TCP/IP ECO, 10/100 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы
Источник питания
STL-PSМодуль источника питания 24 В пост. т., пассивный
STL-BPSМодуль источника питания 24 В пост. т., с электропитанием пошине
Дискретные входные модули
STL-DI8-V1Дискретный модуль ввода, 8 входов, 24 В пост. т., 0.5 A, 0.2 мс, тип – источник, 1-проводное подключение
STL-DI8-V2Дискретный модуль ввода, 4 входа, 24 В пост. т., 0.5 A, тип – источник
Дискретные выходные модули
STL-DO4Дискретныймодуль вывода, 4 выхода, 24 В пост. т., 0.5 A, тип–источник
STL-DO8Дискретный модуль вывода, 8 выходов, 24 В пост. т., 0.5 A, тип – источник
Модуль срелейными выходами
STL-RO2Модуль с релейными выходами, 2 Н/Р контакта, 230 В пер. т./30 В пост. т., 2 A, беспотенциальный
Аналоговые входные модули
STL-AD2-VАналоговый модуль ввода, 2 входа напряжения, 0–10 В пост. т., несимметричный
STL-AD2-IАналоговый модуль ввода, 2 токовых входа, 4–20 мА, несимметричный
STL-AD4-V1Аналоговый модуль ввода, 4 входа напряжения, 0–10 В пост. т., несимметричный
STL-AD4-V2Аналоговый модуль ввода, 4 входа напряжения, ±10 В пост. т., несимметричный
STL-AD4-IАналоговый модуль ввода, 4 токовых входа, 4–20 мА, несимметричный
STL-TI2Модульвводатемпературныхсигналов,2 температурныхвхода,Pt-100 и резистивное измерение (выбираетсяпользов.)
Аналоговые выходные модули
STL-DA2-VАналоговый модуль вывода, 2 выхода напряжения, 0–10 В пост. т.
STL-DA2-IАналоговый модуль вывода, 2 токовых выхода, 4–20 мА
STL-DA4-V1Аналоговый модуль вывода, 4 выхода напряжения, 0–10 В пост. т.
STL-DA4-V2Аналоговый модуль вывода, 4 выхода напряжения, ±10 В пост. т.
STL-DA4-IАналоговый модуль вывода, 4 токовых выхода, 4–20 мА
Энкодерный модуль
STL-ENCМодуль ввода для инкрементального энкодера
Модуль счётчиков
STL-C100Модуль ввода с прямым/реверсивным счетчиком, 24 В пост. тока, 100 кГц
Модуль интерфейса
STL-SSIМодуль ввода с интерфейсом SSI энкодера, 24 бит, 125 кГц
Модуль системы
STL-ETОконечный модуль шины
Принадлежности
STL-CClink conРазъем полевой шины CC-Link для головной станции CC-Link , штекер D-Sub, 9-полюсный
Наверх