Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

smartRTU

Мониторинг и управление на основе удаленного терминала

smartRTU

Безопасно связываясь с системами SCADA, smartRTU обеспечивает на 100 % надежное удаленное наблюдение и управление распределенными производственными компонентами даже в экстремальных климатических условиях. Обладая мощными функциями диагностики, хранения тревог и событий, а также буферизации данных временных трендов, он решает проблемы управления широко распределенными производственными компонентами, такие как безопасность данных, вопросы взаимодействия, целостность данных и надежная связь.

Mitsubishi Electric удовлетворяет эти требования с smartRTU. Он поддерживает такие протоколы, как DNP3 и IEC 60870. smartRTU сочетает в себе надежность и устойчивость нашей стандартной технологии ПЛК и интеллектуальный коммуникационный шлюз, шлюз ME-RTU. Выберите требуемую мощность smartRTU в зависимости от размера и сложности приложения, сопрягая ME-RTU с ПЛК серии FX, L или Q.

Ваши преимущества

smartRTU от Mitsubishi Electric сочетает в себе потребности большого числа отраслей в едином устройстве, более простом, чем обычные RTU, но предоставляющим эффективные возможности, которое может легко развертываться и администрироваться даже персоналом с низкой квалификацией. SmartRTU масштабируется от нескольких точек до многих сотен с удаленным управлением конфигурацией.

smartRTU от Mitsubishi Electric

  • Минимизирует ваши расходы на инженерно-техническое обеспечение благодаря централизации
  • Развертывается в существующих приложениях благодаря поддержке нескольких полевых шин
  • Справляется с требованиями как малых, так и крупных предприятий
  • Очень низкое энергопотребление
  • Хранит и передает ваши данные благодаря встроенному регистратору, что позволяет протоколировать события и данные с временными метками на длительных периодах времени
  • Передает ваши пакеты данных через защищенные SSL-шифрованные VPN туннели

Модельный ряд

ФункцияЗначения параметровДополнительная информация
Емкость ввода/выводаFX3; Макс. 14-385Управляемые операции ввода/вывода
ЦП L; Макс. 24-4096
ЦП System Q; Макс. 32-8192
Потребляемая мощностьFX; 12 W16 Дискретные входы/выходы (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 Дискретные входы/выходы (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 Дискретные входы/выходы (16xDI, 16xDO)
Аналоговыr входы/выходыВход:0-5 В; 0-10 В; -10 В-10 В; TC/RTD; 0/4-20 мА
Выход:0-5 В; 0-10 В; -10 В-10 В; 0/4-20 мА
Дискретные входы/выходыВход:Напряжение: 24 В=
Выход:Транзисторный: Потребитель или источник тока (5-24 В пост. тока), Реле (до 240 В переменн. тока)
Дополнительный ввод/выводТурбинные измерители потока (вход):
Импульсный выход (стробирование / сервомодули позиционирования):
• Уровни сигнала = 5, 12, 24 В, входы драйвера дифференциальной линии
• Частоты: доступны диапазоны 50 Гц – 200 кГц
• Выходы 10 - 100 000 импульсов/с
Каналы связиСотовая сеть связи (GPRS/EDGE) – четыре диапазона (850 / 900 / 1800 / 1900 MГц)• Через встроенный сотовый передатчик/приемник
• SMA антенный разъем
• Предоставляемая пользователем SIM-карта с контрактом на передачу данных / APN от местного провайдера сотовой сети
Ethernet (10/100 Мбит/с)Разъем RJ45 для, например, корпоративной WAN (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) или
связи по линиям электросети PLC WAN (IEEE 1901) *1
ПоследовательныйЧерез USB-порт, плюс USB / последовательный конвертер для внешнего радио, PSTN или спутникового модема
Коммуникационные протоколы (на стороне хоста)DNP3 (IEEE 1815)Да (ведомый 2-го уровня)
IEC 60870-5-101Да (ведомый)
IEC 60870-5-104Да (ведомый)
Коммуникационные протоколы (полевая сторона)IEC 60870-5-104Да (ведущий)
IEC 61850 *2Да (Client + Publisher/Подписчик GOOSE)
Временная синхронизацияSNTP / NTP (или из протокола DNP3 / IEC 60870-5)Выбирается из подходящего сервера (S)NTP (ГЛОНАСС, GPS, радиотаймер) или через протоколы DNP3 или IEC 60870
Сохранение и представлениеДа• RTU собирает и хранит данные локально при прерывании канала связи с SCADA-хостом и передает эти сохраненные данные при восстановлении канала
• Настраиваемый пользователем размер буфера связи
Поддержка FieldbusШинная технологияsmartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPГлавное устройствоXXX
ПодчиненныйX X
Modbus/TCPГлавное устройство  X
Подчиненный  X
Modbus/RTUГлавное устройствоX X
ПодчиненныйX X
DeviceNETГлавное устройство  X
ПодчиненныйX X
CC-LinkГлавное устройствоXXX
ПодчиненныйXXX
CC-Link IE FieldГлавное устройство XX
Подчиненный XX
CANopenГлавное устройствоXX 
ПодчиненныйX  

*1 Требуется внешний маршрутизатор

*2 IEC 61850 доступен в предстоящей версии

Наверх