Преимущества
Простая и компактная конфигурация
Ширина модуля удаленного ввода/вывода серии NZ2FT всего 11,5 мм. Максимальная плотность сигналов - до 16 каналов на модуль. Головная станции поддерживает подключение до 64 модулей ввода/вывода.
Сокращение времни простоя и расходов на техническое обслуживание
Светодиодная индикация непосредственно у точки подключения упрощает определения статуса конкретного канала, что снижает затраты на техническое обслуживание. Модульная конструкция поддерживает функцию горячей замены, позволяя заменять модуль элетроники без снятия питании, что сокращает время простоя.
Встроенный Web-сервер для конфигурирования
Параметры работы могут быть настроены с помощью GX Works3 или веб-сервера, специализированного инструмента, встроенного в головную станцию.
Съемные клеммные блоки с Push-in разъемами
Пружинный клеммный блок обеспечивает легкое подключение – просто вставьте кабельный наконечник в разъем.