Всесторонняя регистрация данных с простой конфигурацией
Этот регистратор данных BOX NZ2DL является автономным решением, позволяющим регистрировать данные на CF-карту, или, для более продвинутых приложений, пересылать зарегистрированные данные по электронной почте или на файл-серверы. Зарегистрированные данные могут использоваться для контроля и управления рядом факторов, касающихся характеристик машины, включая качество, эффективность и производительность. Для упрощения анализа данных регистратор данных BOX позволяет предварительно задать форматы файлов, чтобы пользователи могли непосредственно обрабатывать важные данные машины. Наконец, регистратор данных BOX оснащен драйверами устройств других изготовителей, что чрезвычайно расширяет область его применения.
Регистратор данных BOX легко устанавливается в существующую систему во время работы оборудования. После несложной настройки регистратор данных BOX начинает регистрировать системные данные и сохранять их на карту CompactFlash® (CF-карту).
Главные особенности
- Входное напряжение: 24 В пост. тока
- Слот CF-карты: Тип I, макс. объем 8 Гбайт
- 7-сегментный СД индикатор: Четко показывает рабочие состояния, коды ошибок и остаточную емкость CF-карты.
- Интерфейс RS-232: Интерфейс RS-232 предусмотрен как стандартная функция.
- Терминал ввода/вывода: Для подключения ИБП, триггерных входов и выходов сигнализации об ошибках.
- Интерфейс Ethernet: Оборудован двумя портами Ethernet. Сети могут быть разделены для предотвращения взаимных помех.