MITSUBISHI ELECTRIC Изменения к лучшему
Russia

Богатое оснащение и гибкая конфигурация системы при компактных размерах

Базовые блоки контроллера MELSEC семейства FX объединяют блок сетевого питания, центральный процессор и цифровые входы-выходы в одном компактном модуле. Учитывая возможность их расширения цифровыми и аналоговыми входами и выходами, функцией позиционирован

Все функции ПЛК в компактном исполнении

Более 30 лет назад Mitsubishi Electric выпустила первый компактный ПЛК на европейский рынок. С тех пор компания лишь укрепляла свои позиции лидера мирового рынка в этой области, имея на сегодняшний день в своем активе более 17-ти миллионов проданных компактных контроллеров.

Благодаря своим небольшим размерам и низкой стоимости компактные контроллеры открыли новые перспективы в автоматизации производства. Множество прикладных задач, для которых когда-то автоматизация была недоступна, теперь можно легко решить, воспользовавшись преимуществами, предоставляемыми этими контроллерами.

Cерия FX3U – третье поколение чрезвычайно успешного семейства компактных контроллеров Mitsubishi Electric. Новая линия задает стандарты не только в классе. Серия FX3U переводит компактные контроллеры в другое измерение, обеспечивая производительность, которой прежде обладали только большие системы управления.

Семейство FX на сегодняшний день включает независимых, но полностью совместимых линейки продуктов:

Что можно ожидать от семейства MELSEC FX?

  • Широкие возможности применения - благодаря поддержке широкого диапазона электропитания контроллеры FX могут использоваться по всему миру
  • Соответствие на международном уровне - контроллеры MELSEC FX соответствуют всем основным международным промышленным и морским стандартам
  • Гибкие решения - базовый модуль можно дополнить модулями расширения и специальными функциональными модулями, собрав систему, точно удовлетворяющую потребностям определённой прикладной задачи
  • Простое программирование - сложные функции можно объединить и выполнить, как одну команду
  • Скорость – семейство FX всегда устанавливало новые стандарты быстродействия (FX3U: 0,065 мкс на логическую команду).
  • Совместимость - линейки в семействе FX - различные и независимые продукты, но они полностью совместимы друг с другом

Модули ЦПУ

Базовый блок программируемого контроллера, объединяющий в себе блок сетевого питания, центральный процессор и входы-выходы. В число встроенных функций входят высокоскоростной счетчик и выходы для позиционирования.

Модули дискретного ввода/вывода

Модули расширения входов и выходов обоих типов (с встроенным блоком сетевого питания и без него) предлагаются с различным количеством входов и выходов и в различных конфигурациях.

Модули аналогового ввода/вывод

Имеются модули для приема или вывода аналоговых сигналов, приема сигналов температуры и регулирования температуры.

Модули высокоскоростного счета

Встроенные высокоскоростные счетчики можно дополнить модулями счетчиков более высокой емкости или с более высокими показателями.

Модули позиционирования и управления движением

Имеются модули для вывода быстрых выходных импульсов и модуль для подключения к коммуникационной сети позиционирования SSCNETIII.

Сетевые модули

Эти расширения позволяют подключить контроллер к сети CC-Link или Ethernet или предоставляют пользователю последовательный интерфейс RS-232C или RS-485.