Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Приводные агрегаты

Приводные агрегаты

Сервоусилители с большим усилением и приводы шпинделей для повышения показателей всей системы

Высокопроизводительные приводы для сервоосей и шпинделей: серия MDS-D2/DH2
Приводы для сервоосей и шпинделей: серия MDS-DJ.
Мультигибридные приводы: серия MDS-DM2.
MDS-DM2-SPHV3

Серия MDS-E/EH

Высокопроизводительные модули сервоприводов/приводов шпинделя
Выделенное для сервоуправления ядро процессора повышает скорость управления, увеличивая общую производительность.

Серия MDS-E/EH

Серия MDS-EM/EMH

Мультигибридные модули приводов
Мультигибридный модуль привода может управлять максимум тремя сервоосями и одним шпинделем.

Серия MDS-EM

Серия MDS-EJ/EJH

Многофункциональные компактные модули приводов
Сверхкомпактные модули приводов со встроенными блоками питания позволяют ощутимо сэкономить место в шкафу управления.

Серия MDS-EJ/EJH

Серия MDS-D2/DH2

Чрезвычайно быстрое регулирование по току (управление с высоким усилением - High Gain Control) возносит производительность на новую высоту. В сочетании с высокоскоростными серводвигателями и сервоэнкодерами высокой разрешающей способности существенно повышаются общие показатели привода.

Высокопроизводительные приводы серии MDS-D2/DH2 для сервоосей и шпинделей

Серия MDS-DJ

Сверхкомпактные приводы с встроенными блоками сетевого питания для уменьшения занимаемого пространства.

Приводы серии MDS-DJ для сервоосей и шпинделей

Серия MDS-DM2

Предлагаются различные высокопроизводительные мультигибридные приводы. Мультигибридный приводной блок способен управлять тремя сервоосями и одним шпинделем. Такое решение дает технические преимущества и сводит к минимуму занимаемое пространство.

Мультигибридные блоки приводов серии MDS-DM2

MDS-DM2-SPHV3

Высокопроизводительные мультигибридные приводы управляют тремя сервоосями и одним шпинделем.

MDS-DM2-SPHV3

Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх