Выбрав конфигурацию машины и введя ее технические данные, вы можете определить серводвигатели, оптимально подходящие для машины.
Разработка экранных страниц: NC Designer2
При создании специфических приложений вас поддерживают самые современные инструменты разработчика.
Учебные утилиты / поддержка пользователя: NC Trainer2 / NC Trainer2 plus
NC Trainer2 plus представляет собой прогрессивное средство разработки, имитирующее меню управления систем ЧПУ Mitsubishi и их программы обработки. Используйте эту утилиту для освоения работы с системой ЧПУ или для проверки программ обработки.
Настройка параметров ЧПУ: NC Configurator2
Параметры системы ЧПУ и станка удобно редактируются на компьютере.
Настройка сервопривода: NC Analyzer2
Параметры сервопривода можно автоматически оптимизировать путем измерения и анализа характеристик машины.
Передача данных: NC Explorer
Если через Ethernet компьютер соединен с несколькими системами ЧПУ, то файлы с блоками данных ЧПУ можно выполнять через Windows Explorer компьютера.
Дистанционный контроль: NC Monitor2
Используя заводскую коммуникационную сеть, состояние станков с ЧПУ можно контролировать с любого рабочего места.
Дистанционный контроль: Remote Monitor Tool (C70)
На компьютер можно вывести такое же содержимое экрана, которое в данный момент отображается на станке с ЧПУ. Таким образом, с компьютера вы имеете полный доступ к ЧПУ при идентичном интерфейсе "человек-машина".